Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 11
Article No.: 09 00 000 5013
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Acces. Metal Multiple Cable Seal Pg 11
Article No.: 09 00 000 5013
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Avec joint adaptable |
Taille de clé | 18 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Taille | Pg 11 |
Plage de serrage | 6,5 ... 12 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Métallique |
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
Numéro ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 9,52 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140001152 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Précédent
Suivant