Acces. Cable Clamp PG 11 Metal
Article No.: 09 00 000 5183
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Acces. Cable Clamp PG 11 Metal
Article No.: 09 00 000 5183
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Taille de clé | 21 |
---|---|
Taille | Pg 11 |
Plage de serrage | 7 ... 12 mm |
Largeur des angles de d'ouverture | 22,9 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Métallique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Gris |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 23,76 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140002074 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Précédent
Suivant