ADAPTATEUR SUBD,50 P,BOIT.HAN1
Article No.: 09 20 000 9931
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ADAPTATEUR SUBD,50 P,BOIT.HAN1
Article No.: 09 20 000 9931
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur |
Description de l'accessoire | pour 1 Sub-D |
Adaptateur pour | D-Sub 5 |
Taille | 16 A |
---|---|
Contenu du kit | 1 adaptateur |
4 vis de fixation pour l'adaptateur | |
2 vis de fixation pour connecteur Sub-D |
Matériaux (accessoires) | Plastique |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 10,44 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140038226 |
eCl@ss | 27440201 Platine d'adaptation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant