ADAPTATEUR HEXAGONAL M32x1,5
Article No.: 19 36 000 5135
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ADAPTATEUR HEXAGONAL M32x1,5
Article No.: 19 36 000 5135
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur hexagonal |
Description de l'accessoire | avec joint torique |
Détails | Pour atteindre les données électriques jusqu'à 4 000 V 18 kV 3 |
---|
Taille de clé | 30 |
---|---|
Taille | M32 |
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 140 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140128293 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant