ADAPTATEUR HEXAGONAL M25x1,5
Article No.: 19 36 000 5134
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
ADAPTATEUR HEXAGONAL M25x1,5
Article No.: 19 36 000 5134
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur hexagonal |
Description de l'accessoire | avec joint torique |
Détails | Pour atteindre les données électriques jusqu'à 4 000 V 18 kV 3 |
---|
Taille de clé | 30 |
---|---|
Taille | M25 |
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 64,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140128286 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant