7/8" PFT male 3-pole
Article No.: 21 04 316 1305
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
7/8" PFT male 3-pole
Article No.: 21 04 316 1305
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
Série | Connecteurs circulaires 7/8" |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec conducteurs |
pour montage avant |
Genre | Mâle |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 3 |
Nombre de contacts de puissance | 2 |
Nombre de contacts spéciaux | 1 |
Caractéristiques sur les contacts spéciaux | Contact de terre |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Section de fil du conducteur | 1 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 18 |
Intensité nominale | 10 A |
Tension nominale du conducteur de terre | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Tension de claquage | 4,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Température ambiante | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Longueur du conducteur | 20 cm |
Matériau (insert) | Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
---|---|
Matériau (contacts) | Laiton |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de cuivre et de zinc |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 54 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140382152 |
eCl@ss | 27440103 Connecteur enfichable capteur-actionneur (accessoires, capteurs) |
Précédent
Suivant