7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 1,5m

Article No.: 21 34 969 7597 015


Cordons

7/8 Cable Assembly 4p+PE st/st f/m 1,5m

Article No.: 21 34 969 7597 015

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 1.5 m

Détails du produit


Type de c�ble
5x1,5mm² PVC grey
Afficher les détails
Connecteur 1
7/8 4pole+PE male straight overm unshld
Afficher les détails
Connecteur 2
7/8 4pole+PE female straight overm unsh
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires 7/8"
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 7/8"
Mâle Droit
Connecteur 2 7/8"
Femelle Droit
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1,5 m
Nombre de fils 5
Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
Nombre de contacts 5
Nombre de contacts de puissance 4
Nombre de contacts spéciaux 1
Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 275,8 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140146235
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant