7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 7,5m

Article No.: 21 34 990 0598 075


Cordons

7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 7,5m

Article No.: 21 34 990 0598 075

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 7.5 m

Détails du produit


Type de c�ble
5x1,5mm² PUR black
Afficher les détails
Connecteur 1
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires 7/8"
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 7/8"
Femelle coudé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 7,5 m
Nombre de fils 5
Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
Contact de terre
Nombre de contacts 5
Nombre de contacts de puissance 4
Nombre de contacts spéciaux 1
Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Noir
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 871,5 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140146983
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant