7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m

Article No.: 21 34 990 0597 060


Cordons

7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m

Article No.: 21 34 990 0597 060

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 6 m

Détails du produit


Type de c�ble
5x1,5mm² PVC grey
Afficher les détails
Connecteur 1
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires 7/8"
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 7/8"
Femelle coudé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 6 m
Nombre de fils 5
Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
Contact de terre
Nombre de contacts 5
Nombre de contacts de puissance 4
Nombre de contacts spéciaux 1
Caractéristiques sur les contacts spéciaux Contact de terre
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 855 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140236974
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant