7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 10,0m

Article No.: 21 34 990 0495 100


Cordons

7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 10,0m

Article No.: 21 34 990 0495 100

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 10 m

Détails du produit


Type de c�ble
4x1,5mm² PVC grey
Afficher les détails
Connecteur 1
7/8 4pole female angled overm unshld
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires 7/8"
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 7/8"
Femelle coudé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 10 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x 1,5 mm²
Nombre de contacts 4
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.194 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140146846
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant