Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
Article No.: 33 50 464 6807 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 1A CA M12-D-cod. -lever m/m PVC 10m
Article No.: 33 50 464 6807 100
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® 1A |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® 1A |
Connecteur 2 | Han® 1A |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Codage | Codage D |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. |
Précédent
Suivant