Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 10m
Article No.: 33 50 160 0304 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 10m
Article No.: 33 50 160 0304 100
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® 1A |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Han® 1A Mâle |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Résistant à l'huile |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Nombre de fils | 12 |
Structure du conducteur | 12x 0,34 mm² |
Nombre de contacts | 12 |
Type de verrouillage | Loquets à clip |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. |
Précédent
Suivant