24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Article No.: 74 09 400 2454 110
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
24HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Article No.: 74 09 400 2454 110
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | Pour embases à encastrer |
pour embases à monter en saillie |
Taille | 24 B |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 4 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP54 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
RoHS | normes |
État ELV | normes |
China RoHS | e |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,12 kg |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140192041 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant