Ha-VIS eCon 3080BT-A
Article No.: 24 03 008 0000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-VIS eCon 3080BT-A
Article No.: 24 03 008 0000
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Série | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Elément | Commutateurs Ethernet industriels |
Spécification | Non Administrable |
Type d'Ethernet | Fast Ethernet |
Nombre total de ports | 8 |
---|---|
Fixation | 35 mm DIN rail selon EN 60715 |
Technologie de commutation | Store and Forward |
Dimension du cadre | 1,522 kB |
Taille tableau MAC | 1k Sorties |
Capacité du tampon de paquets | 0,44 Megabit |
Non bloquant | Oui |
Qualité de Service | Oui |
Ethernet à efficacité d'énergie | Oui |
Contrôle de cheminement | Off |
Contact de signal | Non |
Fonctionnalité PoE | Non |
Contenu du kit | Contact à vis enfichable pour alimentation électrique |
Schéma d'assemblage |
Précédent
Suivant