PCB receptacle male front A-cod 8-pole

Article No.: 21 03 321 1831


Adaptateur pour circuit imprimé

PCB receptacle male front A-cod 8-pole

Article No.: 21 03 321 1831

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour circuit imprimé Droit, avec embase, pour montage avant Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌2 A Contacts: 8 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Codage: Codage A Polymère à cristaux liquides (LCP)

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification PushPull
Elément Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification Droit
avec embase
pour montage avant
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Codage Codage A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
PushPull
Intensité nominale ‌ 2 A
Tension nominale 30 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 29 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140137752
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant