Harax adaptateur M8 3cts male
Article No.: 21 02 151 1305
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Harax adaptateur M8 3cts male
Article No.: 21 02 151 1305
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M8 |
Identification | M8-S |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | Droit |
Méthode de raccordement | HARAX® technologie de connexion |
---|---|
Genre | Mâle |
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 3 |
Codage | Codage A |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 0,34 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 26 ... AWG 22 |
Diamètre extérieur | ≤ 1,6 mm |
Intensité nominale | 4 A |
Tension nominale | 32 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) | 9 |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition verrouillée |
Diamètre de câble | 2,5 ... 5,1 mm |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Alliage de zinc moulé | |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-2-104 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140136922 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant