M12 wall bracket / gender changer
Article No.: 21 01 000 0036
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 wall bracket / gender changer
Article No.: 21 01 000 0036
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Type d'accessoire | Éléments pour montage sur panneau |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériaux (accessoires) | Plastique |
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Poids net | 8,7 g |
Pays d'origine | Taïwan |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140136533 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant