preLink RJ45 Keystone module angled
Article No.: 20 82 500 0002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
preLink RJ45 Keystone module angled
Article No.: 20 82 500 0002
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | preLink® |
Elément | Module femelle |
Spécification | Avec bloc de raccordement |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant preLink® |
---|---|
Taille | Version à clé |
Contenu du kit | 24 pièces |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Résistance aux vibrations | 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Résistance aux chocs | 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
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
Spécifications | EN 45545-2 |
---|---|
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 24 |
---|---|
Poids net | 23,646 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140135741 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant