HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic

Article No.: 20 82 204 0001


Connecteurs

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p plastic

Article No.: 20 82 204 0001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur Conforme à la norme AIDA Raccordement autodénudant preLink® Mâle Contacts: 8 Matériau: Alliage de zinc moulé Revêtement nickel Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série preLink®
Han® PushPull (V14)
Séries de capots/embases Han® PushPull (V14)
Elément Connecteur
Spécification Conforme à la norme AIDA
Méthode de raccordement Raccordement autodénudant preLink®
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Codage RJ45
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Diamètre de câble 5 ... 9,5 mm
Résistance aux vibrations 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Spécifications EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 36 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140135697
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant