HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°

Article No.: 20 82 104 0045


Connecteurs

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met 45°

Article No.: 20 82 104 0045

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur Conforme à la norme AIDA, coudé Raccordement autodénudant preLink® Mâle Contacts: 8 Matériau: Alliage de zinc moulé Revêtement nickel Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série preLink®
Han® PushPull (V14)
Elément Connecteur
Spécification Conforme à la norme AIDA
coudé
Méthode de raccordement Raccordement autodénudant preLink®
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Codage RJ45
Détails Lors de l'installation d'un système PROFINET, respectez le guide d'installation PROFINET.
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Diamètre de câble 5 ... 9,5 mm
Résistance aux vibrations 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 85 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140135673
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant