preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°

Article No.: 20 82 101 0022


Nouveau
NouveauConnecteurs

preLink RJ45 plug, IP20 Cat.6A L-35°

Article No.: 20 82 101 0022

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur RJ45, coudé à 35° Raccordement autodénudant preLink® Mâle Contacts: 8 Degré de protection: IP20

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série preLink®
Elément Connecteur
Spécification RJ45
coudé à 35°
Caractéristiques Adapté à toutes les version PoE
Méthode de raccordement Raccordement autodénudant preLink®
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Codage RJ45
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Humidité relative 95 % sans condensation (exploitation)
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Diamètre de câble 5 ... 9 mm
Résistance aux vibrations 10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/axe
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 50 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (insert) Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 26,46 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224223
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant