preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A

Article No.: 20 82 005 0002


Connecteur de câble

preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A

Article No.: 20 82 005 0002

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble Droit Mâle Codage X Raccordement autodénudant preLink® Contacts: 8 Section de fil du conducteur: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm² Embase à visser Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série preLink®
Connecteurs circulaires M12
Elément Connecteur de câble
Spécification Droit
Type de capot/embase Embase à visser
Méthode de raccordement Raccordement autodénudant preLink®
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Codage Codage X
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Détails Veuillez commander le bloc de raccordement séparément
Détails Pour les applications Ethernet jusqu'à 10 Gb/s uniquement.
Section de fil du conducteur 0,1 ... 0,12 mm²
0,22 ... 0,32 mm²
Section de fil du conducteur AWG 27 ... AWG 26
AWG 24 ... AWG 22
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Diamètre de câble 5 ... 9,5 mm
Résistance aux vibrations 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 6 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140135598
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant