preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
Article No.: 20 82 005 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
preLink M12 plug D-coded 4-pole Cat.5
Article No.: 20 82 005 0001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | preLink® |
Connecteurs circulaires M12 | |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | Droit |
Type de capot/embase | Embase à visser |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant preLink® |
---|---|
Genre | Mâle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Codage D |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Détails | Veuillez commander le bloc de raccordement séparément |
Détails | Pour les applications Ethernet à haute vitesse uniquement. |
Section de fil du conducteur | 0,1 ... 0,12 mm² |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² | |
Section de fil du conducteur | AWG 27 ... AWG 26 |
AWG 24 ... AWG 22 | |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 5 ... 9,5 mm |
Résistance aux vibrations | 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Résistance aux chocs | 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
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
Numéro ECHA SCIP | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 52 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140135581 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant