preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24

Article No.: 20 82 001 0001


Connecteurs

preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24

Article No.: 20 82 001 0001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Module femelle Raccordement autodénudant preLink® Taille: Version HIFF Section de fil du conducteur: 0.22 ... 0.32 mm²

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série preLink®
Elément Module femelle
Spécification Avec bloc de raccordement
Méthode de raccordement Raccordement autodénudant preLink®
Taille Version HIFF
Section de fil du conducteur 0,22 ... 0,32 mm²
Section de fil du conducteur AWG 24 ... AWG 22
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Résistance aux vibrations 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 24 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140135543
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant