preLink Terminal mod AWG26/27 white 1=10

Article No.: 20 82 000 0003


Bloc de raccordement

preLink Terminal mod AWG26/27 white 1=10

Article No.: 20 82 000 0003

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Bloc de raccordement 8 pôles

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série preLink®
Elément Bloc de raccordement
Spécification 8 pôles
Méthode de raccordement Raccordement autodénudant preLink®
Contenu du kit 10 pièces
Section de fil du conducteur 0,1 ... 0,12 mm²
Section de fil du conducteur AWG 27 ... AWG 26
Diamètre extérieur 0,8 ... ‌1,1 mm
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 10
Résistance aux vibrations 5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Couleur (d'insert) Blanc
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 13 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140135482
ETIM EC002943
eCl@ss 27440291 Composant du connecteur (pièces)
Précédent
Suivant