Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA
Article No.: 20 70 310 3924
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ethernet Switch HARTING eCon 7100-AA
Article No.: 20 70 310 3924
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Série | Ha-VIS eCon 7000 |
---|---|
Elément | Commutateurs Ethernet industriels |
Spécification | Non Administrable |
Type d'Ethernet | Gigabit Ethernet |
Nombre total de ports | 10 |
---|---|
Fixation | Assemblage sur paroi , à la x vertical |
35 mm DIN rail selon EN 60715 | |
Technologie de commutation | Store and Forward |
Dimension du cadre | 1,632 kB |
Taille tableau MAC | 8k Sorties |
Capacité du tampon de paquets | 1 Megabit |
Non bloquant | Oui |
Qualité de Service | Oui |
Contrôle de cheminement | Off |
Contact de signal | Non |
Fonctionnalité PoE | Non |
Revêtement conforme pour CI | Oui |
Détails | 2 ports Gigabit |
Contenu du kit | Schéma d'assemblage |
Précédent
Suivant