1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4,0m

Article No.: 20 82 600 1040


Cordons

1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 4,0m

Article No.: 20 82 600 1040

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé d'un côté Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 4 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série preLink®
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1 preLink®
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 4 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
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
Poids net 165 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140242517
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant