1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,6m
Article No.: 20 82 600 1006
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
1x preLink 4x2xAWG26/7 Cat.6A 0,6m
Article No.: 20 82 600 1006
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
Série | preLink® |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | preLink® |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 0,6 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
Poids net | 32 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140242463 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant