har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK

Article No.: 14 02 031 4101 000


Bornier pour circuit imprimé

har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK

Article No.: 14 02 031 4101 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Bornier pour circuit imprimé Vertical Raccordement à lame de pression , Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌10 A Contacts: 3 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Bornier pour circuit imprimé
Spécification Vertical
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 3
Section de fil du conducteur 0,14 ... 1,5 mm² Rigide
0,14 ... 1,5 mm² Multibrins
0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de fil du conducteur AWG 30 ... AWG 16
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,5 mm
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 220 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤ 15 mΩ
Longueur à dénuder 9 ... 10 mm
Limite de température -40 ... +110 °C
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
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
Dimensions du produit conditionné 200
Poids net 3,13 g
Pays d'origine Italie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140111509
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant