har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel

Article No.: 14 01 010 0101 162


Nouveau
NouveauBornier pour circuit imprimé

har-flexicon TSPH-1 T32 BL 1000pcs/reel

Article No.: 14 01 010 0101 162

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Bornier pour circuit imprimé Raccordement à lame de pression , Raccordement par soudage par refusion (SMT) Intensité nominale: ‌9 A Contacts: 1 Alliage de cuivre, Ressort en acier Sn Côté accouplement, Sn Côté raccordement Polyphthalamide (PPA) Bleu

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Bornier pour circuit imprimé
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 1
Contenu du kit 1000 pièces sur bobine
Section de fil du conducteur 0,2 ... 1,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 24 ... AWG 16
Rangées de contacts 1
Intensité nominale ‌ 9 A
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission SPE T1-B
Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Longueur à dénuder 7 mm
Limite de température -40 ... +105 °C
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert) Bleu
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Ressort en acier
Surface (contacts) Sn Côté accouplement
Sn Côté raccordement
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Dimensions du produit conditionné 1.000
Poids net 1,16 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140279995
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant