10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

Article No.: 74 09 400 1054 110


Nouveau
NouveauCouvercle de protection

10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

Article No.: 74 09 400 1054 110

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection Pour embases à encastrer, pour embases à monter en saillie Taille: 10 B Verrouillage à vis Acier inoxydable Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé RAL 9005 (noir foncé) Degré de protection: IP54

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire Pour embases à encastrer
pour embases à monter en saillie
Taille 10 B
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP54
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Spécifications IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 0,11 kg
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140192027
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant