D SUB MA 9 pole metallized plastic dust

Article No.: 09 67 009 0615


Couvercle de protection

D SUB MA 9 pole metallized plastic dust

Article No.: 09 67 009 0615

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour connecteurs mâle, avec chaîne Taille: D-Sub 1 Plastique métallisé

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série D-Sub
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour connecteurs mâle
avec chaîne
Taille D-Sub 1
Limite de température -40 ... +85 °C
Matériaux (accessoires) Plastique métallisé
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 4,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 39235090
GTIN 5713140089389
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant