DSUB glissière verrouillage 09cts
Article No.: 09 67 000 9914
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
DSUB glissière verrouillage 09cts
Article No.: 09 67 000 9914
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | D-Sub |
Type d'accessoire | Appareil de verrouillage par glissière |
Taille | D-Sub 1 |
---|
Couple de serrage | ≤0,4 Nm |
---|
Matériaux (accessoires) | Acier résistant à corrosion |
---|---|
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 3,65 g |
Pays d'origine | Hongrie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140087385 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant