D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
Article No.: 09 56 261 7713
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
Article No.: 09 56 261 7713
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | D-Sub |
Identification | High Density |
Elément | Connecteur |
Description du contact | Estampé |
Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Genre | Mâle |
Taille | D-Sub 2 |
Nombre de contacts | 26 |
Fixation pour circuit imprimé | Avec harpons de masse |
Type de verrouillage | Bride de fixation avec verrouillage à vis adapté 4-40 UNC |
Distance entre rangées | 1,98 mm |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,29 mm |
Intensité nominale | 2 A |
Distance d'isolement | ≥ 1 mm |
Ligne de fuite | ≥ 1 mm |
Résistance d'isolement | > 5 x 109 Ω |
Résistance de contact | < 20 mΩ |
Couple de serrage | ≤0,4 Nm Vis de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Classe de performance | 3 |
Cycles de connexion | ≥ 50 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Épaisseur du circuit imprimé | 1,6 mm |
Hauteur d'assemblage | 6,1 mm |
Hot plugging | Non |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP) |
---|---|
Corps : acier, nickelé | |
Couleur (d'insert) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | DIN 41652 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 9,06 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140071629 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 Coupleur D-Sub |
Précédent
Suivant