MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
Article No.: 09 51 800 0003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
MPP-ACC-DUST CAP DEVICE LANYARD IP65/67
Article No.: 09 51 800 0003
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | HARTING Mini PushPull |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour côté équipement |
Type de verrouillage | PushPull |
---|
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Température de stockage | -60 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Matériau (joint) | NBR |
---|---|
Couleur (joint) | Noir |
Matériaux (accessoires) | Polybutylène téréphthalate (PBT) |
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140235595 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant