MPP-PFT-T1-F-P

Article No.: 09 51 522 0001


Nouveau
NouveauEmbase encastrée

MPP-PFT-T1-F-P

Article No.: 09 51 522 0001

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Sans harpons de masse PushPull Matériau (capot/embase): Polybutylène téréphthalate (PBT) Noir Matériau (joint): PTS

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING Mini PushPull
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Sans harpons de masse
Type de verrouillage PushPull
Détails Insert à commander séparément.
Contenu du kit Avec adaptateur
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Matériau (capot/embase) Polybutylène téréphthalate (PBT)
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (joint) PTS
Couleur (joint) Jaune
Matériau (adaptateur) Polyamide (PA)
Couleur (adaptateur) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 63171-6
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 4,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140570658
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant