MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P

Article No.: 09 51 222 0001


Nouveau
NouveauConnecteurs

MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P

Article No.: 09 51 222 0001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Kit de traversée de cloison Intensité nominale: ‌1.5 A Contacts: 2 + blindage Alliage de cuivre Etamé Embase encastrée PushPull Matériau: Polybutylène téréphthalate (PBT) Degré de protection: IP65 / IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING Mini PushPull
Identification HARTING T1 Industrial
Elément Kit de traversée de cloison
Type de capot/embase Embase encastrée
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 2
davantage de contacts + blindage
Type de verrouillage PushPull
Intensité nominale ‌ 1,5 A
Tension nominale ‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission 1 GHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Etamé
Matériau (capot/embase) Polybutylène téréphthalate (PBT)
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (joint) PTS
Couleur (joint) Jaune
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 63171-6
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 7,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140570665
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant