MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
Article No.: 09 51 221 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
Article No.: 09 51 221 0001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING Mini PushPull |
Identification | HARTING ix Industrial® |
Elément | Kit de traversée de cloison |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Caractéristiques | Adapté à toutes les version PoE |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
---|---|
Nombre de contacts | 8 |
davantage de contacts | + 2x GND |
Codage | Type A |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | avec joint, 2x connecteurs mâle type A (Ethernet) HARTING ix Industrial® et perçages pour carte pour M2.5 |
Intensité nominale | 1,5 A |
---|---|
Intensité nominale | 3 A en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7) |
Tension nominale | 50 V AC |
60 V DC | |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance d'isolement | >100 MΩ |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Température de stockage | -60 ... +85 °C |
Humidité relative | 95 % sans condensation (exploitation) |
95 % sans condensation (stockage/transport) | |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV (contact-contact) |
0,5 kV (contact avec blindage) | |
Résistance aux vibrations | 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B | |
Résistance aux chocs | 50 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction |
5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Matériau (capot/embase) | Polybutylène téréphthalate (PBT) |
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (joint) | PTS |
Couleur (joint) | Jaune |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-3-124 Type A |
---|---|
EN 50173-1 | |
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 6 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223424 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant