MPP-CC-CRP-T1-2P-M-P-STR
Article No.: 09 51 122 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
MPP-CC-CRP-T1-2P-M-P-STR
Article No.: 09 51 122 0001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING Mini PushPull |
Identification | HARTING T1 Industrial |
Elément | Kit de connecteur |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 2 |
davantage de contacts | + blindage |
Type de verrouillage | PushPull |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,32 mm² Multibrins |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28/7 ... AWG 22/7 Multibrins |
Diamètre extérieur | ≤2 mm |
Intensité nominale | 1,5 A |
Tension nominale | 60 V DC |
Caractéristiques de transmission | 4 GHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Résistance du blindage | ≤ 100 mΩ |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Diamètre de câble | 4,5 ... 6 mm |
Tension d’essai U<sub>DC</sub> | 1 kV (contact-contact) |
2,25 kV (contact-terre) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | plaqué or |
Matériau (capot/embase) | Polybutylène téréphthalate (PBT) / PA66 |
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (joint) | HNBR / NBR |
Couleur (joint) | Noir |
Matériau (verrouillage) | Polybutylène téréphthalate (PBT) |
Matériau (adaptateur) | Polyamide (PA) |
Couleur (adaptateur) | Noir |
Matériau (clip de sécurité) | Polybutylène téréphthalate (PBT) |
Couleur (clip de sécurité) | Jaune |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 63171-6 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 28,43 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140570672 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant