HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.

Article No.: 09 46 500 4402


Connecteurs

HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.

Article No.: 09 46 500 4402

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Femelle Raccordement à souder Intensité nominale: ‌12 A Contacts: 4

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING PushPull (V4)
Identification Power
Elément Femelle
Spécification Droit
Méthode de raccordement Raccordement à souder
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 4
Intensité nominale ‌ 12 A
Tension nominale 48 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Plastique
Couleur (capot/embase) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 4,86 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140065567
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant