RJI cover for 09458510002
Article No.: 09 45 851 0003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI cover for 09458510002
Article No.: 09 45 851 0003
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Type d'accessoire | Kit de couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour référence 09 45 851 0002 |
Fixation | 35 mm DIN rail selon EN 60715 |
---|
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -20 ... +70 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Gris |
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
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 8 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140236004 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant