RJI DIN-rail outlet for keystone jacks

Article No.: 09 45 851 0002


Module répartiteur

RJI DIN-rail outlet for keystone jacks

Article No.: 09 45 851 0002

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Module répartiteur Taille: Version à clé

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série HARTING RJ Industrial®
Type d'accessoire Module répartiteur
Taille Version à clé
Fixation 35 mm DIN rail selon EN 60715
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -20 ... +70 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) Gris
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 37 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140235991
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant