RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
Article No.: 09 45 551 1141
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye
Article No.: 09 45 551 1141
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING RJ Industrial® |
Elément | Femelle |
Spécification | RJ45 |
Avec LED bicolore | |
Vertical | |
Avec ressort de contact | |
avec transformateur intégré |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Contenu du kit | Plateau |
Intensité nominale | 1,5 A |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Résistance d'isolement | >1000 MΩ @ 500 V DC |
Résistance de contact | ≤ 45 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Rigidité diélectrique | ≤ 1,5 kV |
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
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 60 |
---|---|
Poids net | 7,333 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140061675 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant