RJI RJ45 jack Cat.5 LED gn/ye THR vert.

Article No.: 09 45 551 1119


Femelle

RJI RJ45 jack Cat.5 LED gn/ye THR vert.

Article No.: 09 45 551 1119

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Femelle RJ45, Avec LED bicolore, Vertical, Avec ressort de contact Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌1.5 A Contacts: 8

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Femelle
Spécification RJ45
Avec LED bicolore
Vertical
Avec ressort de contact
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Contenu du kit Plateau
Intensité nominale ‌ 1,5 A
Tension nominale ‌ 125 V AC
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Résistance d'isolement >1000 MΩ @ 500 V DC
Résistance de contact ≤ 45 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Rigidité diélectrique ≤ 1,5 kV
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Dimensions du produit conditionné 60
Poids net 5,42 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140061552
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant