Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Article No.: 09 45 525 0040
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Article No.: 09 45 525 0040
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | RJ45 Hybride |
Elément | Module de puissance |
Spécification | pour intégration directe dans les équipements |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (SMT) |
---|---|
Taille | 3 A |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 0 |
Section de fil du conducteur | 1,5 mm² |
---|---|
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Naphtaline |
Homologations | DNV GL |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 4,2 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140060982 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant