har-port USB 3.0 A-A; PFT

Article No.: 09 45 452 1902


Interfaces de service

har-port USB 3.0 A-A; PFT

Article No.: 09 45 452 1902

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Interfaces de service USB 3.0 Type de connexion: Connecteur mâle de type A - connecteur mâle de type A

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-port
Elément Interfaces de service
Spécification USB 3.0
Type de connexion Connecteur mâle de type A - connecteur mâle de type A
Fixation Vissable sur plaques couvercle
Température ambiante -25 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 1.500
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) Argent
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
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Spécifications EN 45545-2
UL / CSA UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 9,64 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140060470
ETIM EC002599
eCl@ss 27060304 Câble de raccordement
Précédent
Suivant