Han Modular RJ45 10G Plug -Set

Article No.: 09 45 400 1560


Configurable
ConfigurableRaccordement auto-dénudant

Han Modular RJ45 10G Plug -Set

Article No.: 09 45 400 1560

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Raccordement auto-dénudant Mâle Contacts: 8 Polyamide (PA) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Inserts
Elément Connecteurs de données
Spécification Kit de connecteurs RJ Industrial RJ45
Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 8
Section de fil du conducteur AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide
Diamètre extérieur ≤1,6 mm
Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60603-7
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 41,584 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140060012
ETIM EC000438
eCl@ss 27440218 Module pour connecteurs industriels (données)
Précédent
Suivant