ix Industrial 10A-1 jack AH (1pcs.)

Article No.: 09 45 281 2561 333


Nouveau
NouveauConnecteur pour circuit imprimé

ix Industrial 10A-1 jack AH (1pcs.)

Article No.: 09 45 281 2561 333

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteur pour circuit imprimé Horizontal Raccordement à souder Intensité nominale: ‌1.5 A Contacts: 8 + 2x GND Alliage de cuivre Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement, Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement Codage: Type A Polymère à cristaux liquides (LCP) Gris

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING ix Industrial®
Identification Data
Elément Connecteur pour circuit imprimé
Spécification Horizontal
Méthode de raccordement Raccordement à souder
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
davantage de contacts + 2x GND
Codage Type A
Contenu du kit Exemple
Intensité nominale ‌ 1,5 A
Intensité nominale 3 A en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7)
Tension nominale ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance d'isolement >500 MΩ
Résistance de contact ≤ 30 mΩ
Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Température de stockage -30 ... +60 °C
Humidité relative 95 % sans condensation (exploitation)
95 % sans condensation (stockage/transport)
Force d'insertion ≤ 25 N
Force d'arrachement ≤ 25 N
Cycles de connexion ≥ 5.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 0,5 kV
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert) Gris
Matériau (blindage) Acier inoxydable
Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement
Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
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
Spécifications IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1,52 g
Pays d'origine Japon
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140223080
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant