RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90°BL PL

Article No.: 09 45 225 1108


Connecteurs

RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90°BL PL

Article No.: 09 45 225 1108

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Traversée de cloison coudé Contacts: 8 Taille: 3 A Matériau: Polycarbonate (PC) Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série RJ45
Elément Traversée de cloison
Spécification coudé
Taille 3 A
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Fixation Vissable sur plaques couvercle
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Polycarbonate (PC)
Couleur (capot/embase) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 35 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140059795
ETIM EC002636
eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
Précédent
Suivant