RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight

Article No.: 09 45 151 1560


Connecteurs

RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight

Article No.: 09 45 151 1560

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur de câble PROFINET, Droit Raccordement auto-dénudant Intensité nominale: ‌1.75 A Contacts: 8 Alliage de cuivre Matériau: Polyamide (PA) Degré de protection: IP20

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING RJ Industrial®
Elément Connecteur de câble
Spécification PROFINET
Droit
Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Section de fil du conducteur 0,1 ... 0,32 mm² rigide et multibrins
Section de fil du conducteur AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide
Diamètre extérieur ≤1,6 mm
Intensité nominale ‌ 1,75 A
Tension nominale ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Limite de température -40 ... +70 °C
Humidité relative 95 % sans condensation (exploitation)
Force d'insertion ‌ 25 N
Force d'arrachement ‌ 25 N
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Diamètre de câble 4,5 ... 9 mm
Tension d’essai U<sub>DC</sub> 1 kV (contact-contact)
1,5 kV (contact-terre)
Résistance aux vibrations 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
7,9 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 25 g / 11 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (insert) Résine thermoplastique (PBT)
Couleur (d'insert) Jaune
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60603-7 Face d'accouplement
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 0,9 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140059443
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant